cUL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
Indgangs-Solid-State-relæklemme, indgang: 24 V DC, udgang: 3 - 48 V DC/100 mA, klemmebredde 6,2 mm
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||