ELR W3- 24DC/500AC- 2I
-
Hybrid-motorstarter
2297031
Hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3/PL e og skruetilslutning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Hybrid-motorstartere |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Driftstype | 100 % ED |
| Antal faser | 3 |
| Type af motorstarter | Vendestarter |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,2 W |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
| Tabseffekt maks. | 3,3 W |
| Tabseffekt min. | 1,1 W |
| Forsyning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Område for styringsforsyningsspænding | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Styrespændingsstrøm IS | 40 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Mærkeisolationsspænding | 500 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding og hjælpestrømkreds til hovedstrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) ved driftsspænding ≤ 300 V AC |
| Basisisolering (IEC 60947-1) ved driftsspænding 300 V AC ... 500 V AC | |
| Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding til hjælpestrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) ved hjælpestrømkreds ≤ 300 V AC |
| Styre | |
| Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
| Driftsspænding UC | 24 V DC |
| Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm IC | 5 mA |
| Koblingsniveau | 9,6 V ("0"-signal) |
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Koblingsniveau | < 5 V DC (Til NØDSTOP) |
| Indkoblingstid typisk | < 35 ms |
| Slukketid typisk | < 40 ms |
| AC-udgang | |
| Driftsspænding Ue | 500 V AC |
| Driftspændingsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
| Driftsstrøm Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Netfrekvens | 50/60 Hz |
| Område for belastningsstrøm | 180 mA ... 2,4 A (se derating) |
| Udløsekurve iht. IEC 60947-4-2 | Class 10A |
| Afkølingstid | 20 min (til auto-reset) |
| Lækstrøm | 0 mA |
| Restspænding | < 0,3 V |
| Stødstrøm | 100 A (t = 10 ms) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Returmeldeudgang | |
| Bemærk | Returmelding: Potentialfri skiftekontakt, signalkontakt |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Koblingsevne efter IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Restspænding | < 0,5 V |
| Styrekreds | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Belastningskreds | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 107 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certifikat | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL-godkendelse | |
| Certifikat | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | ≤ 3 |
| Bemærk | Sikker frakobling |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| Bemærk | Motorbeskyttelse |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Mærkning | ≤ e |
| Bemærk | Sikker frakobling |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Mærkning | ≤ 3 |
| Bemærk | Sikker frakobling |
| UL-data | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | EN 60947 |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres med afstand = 20 mm |
| Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
| Varenummer | 2297031 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK7412 |
| Produktnøgle | DK7412 |
| GTIN | 4046356167864 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 318,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 282,7 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | cc9358cc-6777-4686-8f14-76490f080910 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE- 2 - Bro 2900746
-
BRIDGE- 3 - Bro 2900747
-
BRIDGE- 4 - Bro 2900748
-
BRIDGE- 5 - Bro 2900749
-
BRIDGE- 6 - Bro 2900750
-
BRIDGE- 7 - Bro 2900751
-
BRIDGE- 8 - Bro 2900752
-
BRIDGE- 9 - Bro 2900753
-
BRIDGE-10 - Bro 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Bro 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Bro 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Bro 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Bro 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Bro 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Bro 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Bro 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Bro 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Bro 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Bro 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Bro 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Bro 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Bro 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Bro 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Bro 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Bro 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Bro 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
Dine fordele
22,5 mm bred
Sikkerhedsniveau i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion
Kobling uden slid
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre