PSR-M-GW-DNET-PI - Datagrænseflade
1105473

Gateway til tilslutning af et PSR-M-basismodul til en overordnet styring, DeviceNet™, TBUS-grænseflade, stikbar Push-in klemme, TBUS-stik følger med

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology
Lille husbredde på kun 22,6 mm