Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Det frit konfigurerbare basismodul bruges til overvågning af forskellige sikkerhedsanordninger som f. eks. nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre. Basismodulet har både sikre indgange og udgange samt signaludgange og taktudgange.
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Sikkerhedsmodul
1104975
Konfigurerbart sikkerhedsmodul (basismodul), 8 sikre indgange,4 sikre udgange, 4 reset-indgange eller 4 signaludgange, 4 taktudgange, kan udvides via TBUS, op til SIL 3, cat. 4/PL e, stikbar Push-in klemme, TBUS-konnektor medfølger ikke
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelse | Nødstop |
| Lysgitter | |
| Beskyttelsesdør | |
| Sikker frakobling | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | se brugerhåndbog |
| Genstartstid | min. 5 s (Boot-tid) |
| maks. 10 s (Boot-tid) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 7,1 W (ved maks. tilladt belastning) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Grænseflader | Bæreskinne-TBUS til tilslutning til mastermodulet, ikke indeholdt i leveringsomfanget |
| Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern afsikring, typisk 5 A) |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 55 mA (Udgange inaktive) |
| typ. 135 mA (udgange aktive, uden belastning) | |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,32 W (Udgange inaktive) |
| Indkoblingsstrøm | < 2,3 A (Δt = 1 ms ved Us) |
| Filtertid | typ. 5 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsregistrering; ja, ved 33 V DC | |
| Sikring | typ. 4 A (A1) |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Beskivelse af indgangen | Sikkerhedsorienterede digitale indgange |
| IEC 61131-2 typ 2 | |
| Antal indgange | 8 (4 x 2 kanaler, 8 x 1 kanal) |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtertid | min. 3 ms ±2 ms (kan indstilles) |
| maks. 250 ms ±2 ms (kan indstilles) | |
| Testpulsrate ≥ 2 x indstillet filtertid, min. Testpulsrate = 10 ms | |
| Ledningslængde | maks. 100 m (pr. indgang) |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | maks. 1,2 kΩ (Indgangs- og resetkreds ved US) |
| Strømforbrug | typ. 10 mA (typ. ved US) |
| maks. 12,1 mA (Ved styrespænding 28,8 V DC) | |
| Digital: Reset-indgange (FBK) | |
| Beskivelse af indgangen | konfigurerbar (som signaludgang eller reset-indgang) |
| IEC 61131-2 typ 2 | |
| Antal indgange | 4 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtertid | 250 ms ±2 ms (Testpulsrate > 500 ms) |
| Ledningslængde | maks. 100 m (pr. indgang) |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 1,2 kΩ (Indgangs- og resetkreds ved US) |
| Strømforbrug | typ. 12 mA (typ. ved US) |
| maks. 14,7 mA (Ved styrespænding 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede digitale udgange |
| PNP, OSSD, digital | |
| IEC 61131-2 type 0,5 (vær opmærksom på vedvarende grænsestrøm) | |
| Antal udgange | 4 |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (maks. tilladelig kortslutningsstrøm 12 A) |
| Lækstrøm | maks. 250 µA (Low tilstand) |
| Ledningslængde | maks. 100 m (pr. udgang) |
| Ohmsk belastning | min. 50 Ω (Vær opmærksom på vedvarende grænsestrøm) |
| Maks. kapacitiv belastning | maks. 820 nF |
| Maks. induktiv belastning | maks. 2,4 mH |
| Vedvarende grænsestrøm | 400 mA (pr. kanal) |
| 1,6 A (Totalstrøm fra alle sikre digitale udgange) | |
| Indkoblingsstrøm | maks. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Forsyning via A1) |
| Mærkeudgangsspændingsområde | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | < 0,1 V |
| Testimpulser | < 120 µs (Testpulsbredde low-testpuls) |
| ≥ 650 ms (testpulsrate low-testpuls) | |
| < 150 µs (Testpulsbredde, high-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulsrate, high-testpuls) | |
| Afladningskobling | Ja, intern |
| Melding: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivelse af udgangen | PNP, digital, IEC 61131-2 type 0,1 |
| ikke sikkerhedsorienteret, konfigurerbar (som signaludgang eller reset-indgang) | |
| Antal udgange | 4 |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
| Udgangsspændingsområde: | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spænding | 24 V DC (Via A1) |
| Indkoblingsstrøm maks. | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Vedvarende grænsestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Totalstrøm af alle digitale signaludgange) | |
| Lækstrøm | maks. 4,5 mA (Low tilstand) |
| Ohmsk belastning | min. 180 Ω (Vær opmærksom på vedvarende grænsestrøm) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrænsning ved 1,1 A) |
| Afladningskobling | Nej |
| Ledningslængde | maks. 100 m (pr. udgang) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beskrivelse af udgangen | PNP, digital, IEC 61131-2 type 0,1 |
| Antal udgange | 4 |
| Spænding | 24 V DC (Via A1) |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
| Indkoblingsstrøm maks. | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Vedvarende grænsestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Totalstrøm fra alle udgange) | |
| Lækstrøm | maks. 4,5 mA |
| Testimpulser | ≤ 200 µs (Testpulsbredde) |
| Testpulsrate = 8 x tcyklus [ms] | |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrænsning ved 1,1 A) |
| Ledningslængde | maks. 100 m (pr. udgang) |
| Maks. kapacitiv belastning | maks. 470 nF |
| Maks. induktiv belastning | maks. 2,4 mH |
| Afladningskobling | Ja, intern |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Data: Lokalbus | |
| Bemærk | via DIN-skinnebusforbinderen PSR-TBUS |
| Statusvisning | 1 x LED (grøn), 1 x LED (orange), 1 x LED (blå) |
| 4 x LED (grøn, gul, rød) | |
| 12 x LED (gul) | |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
| Fejlvisning | 2 x LED (rød) |
| Bredde | 22,61 mm |
| Højde | 107,74 mm |
| Dybde | 113,6 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanals fortrådning) |
| d (1-kanals fortrådning) | |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved beskyttelseskobling med 2 kanaler | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved beskyttelseskobling med 1 kanal | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals fortrådning) |
| 2 (1-kanals fortrådning) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % (ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 10g til Δt = 16 ms (permanent chok, 1000 chok pr. retning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Bemærk derating |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1104975 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA361 |
| Produktnøgle | DNA361 |
| GTIN | 4055626974750 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 181,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 141 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 34,686 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CP-MSTB - Kodningsprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kodningsrytter 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - DIN-skinne busforbinder 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - DIN-skinne busforbinder 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurationshukommelse 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filterklemme 2904477
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Kan udvides fleksibelt med sikre ind- og udgange
Mulighed for tilslutning af fieldbus-gateways til tovejskommunikation mellem basismodul og overordnet styring
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Egnet til elevatorapplikationer iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre