Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PSR-M-GW-ECAT-SC - Datagrænseflade
1105130

Gateway til tilslutning af et PSR-M-basismodul til en overordnet styring, EtherCAT®, TBUS-grænseflade, stikbar skrueklemme, TBUS-stik følger med

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm