Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. PSRmodular gateways bruges til tilslutning af et PSR-M-basismodul til en overordnet styring. Denne gateway er beregnet til brug med PROFINET.
PSR-M-GW-PN-SC
-
Datagrænseflade
1105101
Gateway til tilslutning af et PSR-M-basismodul til en overordnet styring, PROFINET, TBUS-grænseflade, stikbar skrueklemme, TBUS-stik følger med
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm