COMPLETE line – industrispecifikke løsninger til styretavlen Med det omfattende og tilpassede COMPLETE line-produktprogram kan du nemt og hurtigt opbygge styretavler. Med det ensartede design og de ensartede haptiske egenskaber er COMPLETE line-produkterne særligt nemme at installere. Sådan sparer du tid under monteringen, ibrugtagningen og vedligeholdelsen. Alle COMPLETE line-produkter er udstyret med Push-in tilslutningsteknikken. Således fortrådes komplette anvendelser hurtigt og uden værktøj.

Visualisering af løsninger til styretavlen

Funktionelle løsninger til alle brancher

COMPLETE line er den universelle løsning til styretavler og feltinstallationer i de forskellige industrier. Uanset om det er maskinkonstruktion, energisektoren, bygningsautomatisering eller procesindustrien: Det brede sortiment i COMPLETE line-programmet dækker de specifikke krav i enhver branche. Så du får komplette funktionsenheder fra en enkelt kilde!

Interaktivt Image Map: Funktionelle styretavleløsninger til alle brancher
Procesindustri
COMPLETE line tilbyder dig helhedsorienterede løsninger til din styretavle og feltinstallation i procesmiljøet.
Få mere at vide
Procesindustri
Energisektoren
COMPLETE line giver dig helhedsorienterede løsninger til opbygning af styretavler i energianvendelser.
Få mere at vide
Energisektoren
Maskinkonstruktion
COMPLETE line tilbyder dig helhedsorienterede løsninger til alle styretavle- og feltinstallationsfunktioner inden for maskinkonstruktion.
Få mere at vide
Maskinkonstruktion
Boliger
COMPLETE line byder på smarte løsninger til Building Intelligence i bygningerne i dit boligområde.
Få mere at vide
Boliger
Funktionelt byggeri
COMPLETE line tilbyder helhedsrienterede løsninger til styring, kommunikation og forsyning af funktionelle bygninger.
Få mere at vide
Funktionelt byggeri

Dine fordele med COMPLETE line-systemet


Person med produkter fra COMPLETE line-sortimentet
Person, der installerer COMPLETE line-produkterne i styretavlen
Personer taler om COMPLETE line
Person, der arbejder foran en styretavle
Person med produkter fra COMPLETE line-sortimentet

Takket være deres ensartede funktion og design er produkterne i COMPLETE line-sortimentet særligt nemme at håndtere gennem hele installationsprocessen. Funktionelle komponenter er fremhævet med farve. Takket være standardiseringen af tilbehøret er monteringen særlig hurtig og nem.

Person, der installerer COMPLETE line-produkterne i styretavlen

Takket være den konsekvente brug af Push-in tilslutningsteknik foregår montagen af COMPLETE line-produkter ubesværet og processikkert. Med Push-in teknologi kan du fortråde ved blot at sætte dem i, uden brug af værktøj. På den måde reducerer du tidsforbruget i dette arbejdstrin betydeligt.

Personer taler om COMPLETE line

Det standardiserede tilbehør til brokobling, mærkning og test af COMPLETE line-produkter sikrer ikke kun særlig nem håndtering i installations- og monteringsprocessen. Brugen af ensartede komponenter reducerer også arbejdet ved indkøb og logistik.

Person, der arbejder foran en styretavle

COMPLETE line tilbyder dig et helhedsorienteret produktprogram, som du kan bruge til at planlægge og opsætte alle funktionerne i din styretavle og din feltinstallation. De forskellige komponenter er optimalt afstemt efter hinanden og kan bestykkes med standardiseret tilbehør. På den måde reducerer du konsekvent dine omkostninger til udvikling, indkøb og installation.

COMPLETE line – den helhedsorienterede løsning til styretavlen

For mere effektivitet i din produktion
Udformning af styretavlekonstruktioner i fællesskab

Phoenix Contact støtter dig gennem hele processen med konstruktion af styretavler, fra projektering til den færdige styretavle. Oplev vores modulære og skalerbare løsninger til effektiv styretavlekonstruktion.

Få mere at vide
Person foran en styretavle med en produktionshal i baggrunden