Klemmemærkning

Klart og entydigt

Klart og entydigt

Uanset hvilken klemmebredde, du behøver – vi har den passende mærkning til dig.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

Søg i Klemmemærkning

Vis alle produkter i denne kategori

Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes klemmemærkninger til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale og som mærkesøm.

Dine fordele

  • Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
  • Individuel udformning med forskellige printsystemer
  • Komfortabel: print via vores mærkningsservice muligt
  • Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter

Entydig mærkning

Klemmemærkninger fra PHOENIX CONTACT  

Mærkning i styreskabe og anlæg

Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit?

Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styreskab og anlæg.

Disse betingelser har vi taget højde for:

  • Klemmemærkninger fra PHOENIX CONTACT er optimalt tilpasset klemmerne.
  • Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11