Měřicí převodník teploty - MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 2865939

Teplotní převodník izolační bezpečnosti: Převádí signály z odporových teploměrů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu a přenáší signál 0/4-20 mA do zátěže v bezpečné oblasti. Volně programovatelný. Galvanické 3cestné oddělení, šroubové připojení, konfigurace podle objednávky.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
  • Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Vstup pro odporové teploměry a odporové snímače, [Ex ia] IIC
  • Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
  • Galvanické 3cestné oddělení
  • Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
  • Konfigurace přes software (FDT-DTM): typ senzoru, technika připojení, měřicí rozsah, měrná jednotka, fïltr, signál alarmu a výstupní rozsah
  • Výstup 0 ... 20 mA nebo 4 ... 20 mA
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2865939
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 145 (C-5-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,162 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít