PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU
-
Reléový modul
2834449
Předmontované reléové moduly s pružinovým připojením, sestávající z: patice relé, vícevrstvého kontaktního relé, výměnného zobrazovacího / odrušovacího modulu a svornicové základny. Vstupní napětí: 24 V DC, 1 přepínač, 10 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Reléový modul |
aplikace | Univerzální |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 19.03.2025 |
Životnost elektrická | viz graf |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,46 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 15,6 V DC ... 57,6 V DC |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Typický vstupní proud při UN | 19 mA |
Doba odezvy typická | 8 ms |
typická doba návratu | 10 ms |
Ochranné spínání | Ochranná dioda |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgNi, tvrdě zlacený |
Spínací napětí maximální | 30 V AC |
36 V DC | |
Spínací napětí minimální | 100 mV (při 10 mA) |
Mezní trvalý proud | 50 mA |
zapínací proud maximální | 50 mA |
Minimální spínací proud | 1 mA (při 24 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 1,2 W (při 24 V DC) |
Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, AC15) |
Spínání: při zničené vrstvě pozlacení | |
Poznámka | následující hodnoty platí při porušené zlaté vrstvě |
Materiál kontaktu | AgNi |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Spínací napětí minimální | 12 V (při 10 mA) |
Mezní trvalý proud | 10 A |
zapínací proud maximální | 30 A (300 ms) |
Minimální spínací proud | 10 mA (při 12 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 2500 VA (při 250 V AC) |
Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
0,2 A (při 110 V, DC13) | |
0,2 A (při 250 V, DC13) | |
2 A (při 24 V, AC15) | |
2 A (při 120 V, AC15) | |
2 A (při 250 V, AC15) |
Strana cívky | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Kontaktní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Šířka | 16 mm |
Výška | 97 mm |
Hloubka | 72 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2834449 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK632G |
GTIN | 4046356044332 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 73,34 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,31 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Logické uspořádání kontaktů díky 1/3patrové patici relé
Provozní bezpečnost díky utěsněnému relé
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno