Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich. Světlo můžete použít v náročném prostředí. To umožňují následující vlastnosti: - Vysoký druh ochrany před výbuchem - Odolnost vůči běžným chladicím a mazacím prostředkům; - Odolností vůči vibracím a otřesům – bezpečnostní sklo tloušťky 4 mm. Průměr 70 mm dovoluje jednoduchou výměnu klasických trubkových skel. Montáž probíhá s držáky nebo úhly (nejsou součástí dodávky), v nichž lze světlo otáčet a tím osvětlení optimálně nastavit.
PLD M 260 W-75/95 510/D70
-
Světlo stroje LED
2702485
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 75 °/95 °, délka: 510 mm, průměr: 70 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cETL
ID schválení: LuminairesEAC
ID schválení: TR_TS_D_12879-22Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá mechanická výměna klasických trubkových světel (Retrofit) díky průměru 70 mm
Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
Cílené osvětlení díky možnosti kývání
Krytí IP67 a odolnost vůči chladicím a mazacím látkám dovoluje použití obráběcích strojů
Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
Bezpečnostní sklo umožňuje použití i v prostředí s potenciálním mechanickým namáháním
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60000 hod