Svorka desky plošných spojů - SPT 5/ 2-V-7,5 - 1738144
Obrázek ukazuje 1pólovou variantu zboží
Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 6 mm², Počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 5/..-V, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární dvojité osazení kolíků, Délka pinu [P]: 4,6 mm, způsob balení: zabaleno v krabici
"$pageName" na