Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-M12FS-4CON-PG 9-M PWR - Silové konektory
1420753

Silové konektory, 4-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů