SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD - Systémový kabel sběrnice
1419194

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, FRNC bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 6 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Mimořádně robustní: odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí