Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-CC-4QO SH PN - Spojka vedení
1414416

Spojka vedení, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4pólová, bezhalogenová, stíněná, zářezový spoj, materiál pouzdra: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil