PI-EX-NAM/RNC-NE
-
Oddělovač signálu
2835367
Binární vstup Ex i: Oddělovací spínací zesilovač NAMUR. K provozu bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v oblasti s nebezpečím výbuchu. Binární signály jsou přenášeny do bezpečné oblasti. Reléový výstup (rozpojovací kontakt), detekce chyb ve vedení. Galvanické 3-cestné oddělení.
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Modul elektroniky je připojen zasunutím do svornice základny. |
Typ produktu | Oddelovací spínací zesilovac |
aplikace | Digital IN |
Počet kanálů | 1 |
Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
Izolační napětí vstup/výstup/napájení | 0,25 kVeff |
zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
Maximální příkon | max. 40 mA |
Ztrátový výkonz | max. 0,8 W (24 V) |
Řízení | |
Název vstupu | Ovládací proudový obvod |
Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
Použitelné vstupní zdroje | iniciátory přiblížení NAMUR |
spínací kontakty bez napětí | |
spínací kontakty s připojenými odpory | |
Napětí při běhu naprázdno | 8,2 V DC ±10 % |
Práh sepnutí "0" signál proud | < 1,2 mA (s tlumením dle EN 60947-5) |
Práh sepnutí "1" signál proud | > 2,1 mA (bez tlumení dle EN 60947-5-6) |
Spínání: Relé | |
Konfigurovatelný/programovatelný | Spínání s možností invertování pomocí DIP přepínačů |
Provedení kontaktů | Rozpojovací kontakt |
Materiál kontaktu | AgSnO, tvrdé pozlacení |
Mezní trvalý proud | 1 A (30 V DC) |
0,5 A (125 V AC) | |
Minimální spínací proud | 1 mA |
Bezpečnostně technické údaje | |
Max. výstupní napětí Uo | 10,6 V |
Max. výstupní proud Io | 33 mA |
Max. výstupní výkon Po | 86 mW |
EEx specifikace | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, KEMA 00 ATEX 1126 |
IIA: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 230 mH / 72,9 µF |
IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 30 mH / 2,3 µF |
Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
žlutá LED (stavová indikace) | |
červená LED (chyba vedení) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,4 mm |
Výška | 79 mm |
Hloubka | 118,4 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (svislá montáž) |
-20 °C ... 55 °C (vodorovná montáž) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace) |
ATEX | |
Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Certifikát | PxCIF07ATEX2835341X |
EAC Ex | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
Certifikát | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61326:1997 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61326:1997 |
Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
Objednací číslo | 2835367 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DKSXXX |
GTIN | 4017918178475 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 96,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 77,71 g |
Číslo celní sazby | 85365019 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno