PI-EX-ES-1/3
-
Blok základních svorek
2835325
Základna v provedení Ex, se třemi kontakty por polní připojení Ex
Základna v provedení Ex, se třemi kontakty por polní připojení Ex
| aplikace | Základna |
| Max. přípustný proud | ≤ 250 mA (na každý proudový obvod) |
| Jmenovité napětí UN | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (viz jmenovité napětí modulů PI) |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | ≤ 30 V |
| Max. výstupní napětí Uo | ≤ 30 V |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V AC |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 127,5 mm |
| Hloubka | 92 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 142,5 mm (s propojovacím konektorem NS 35/7,5) |
| Hloubka NS 32 | 147,5 mm (s propojovacím konektorem NS 32) |
| Hloubka NS 35/15 | 150 mm (s propojovacím konektorem NS 35/15) |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | Polyamid PA nezesílený, polykarbonát PC, PVC |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikát | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2835325 |
| Ks/bal. | 6 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 108,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 83,91 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |