SPT 5/ 2-V-7,5 - Svorka desky plošných spojů
1738144

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, jmenovitý průřez: 6 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPT 5/..-V, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů