NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../...
-
Síťový kabel
1414323
Síťový kabel, krytí: IP67/IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
Jmenovité napětí UN | 48 V |
Jmenovitý proud IN | 0,5 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A |
Přenosová rychlost | 10 GBit/s |
Vlnová impedance | 100 Ω |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | 200 |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Druh zajištění | Push Pull |
Barva těla úchytky | stříbrná |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PC (Držák kontaktu) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Pouzdro) | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Druh zajištění | Push Pull |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PC (Držák kontaktu) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Pouzdro) | |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet 10 GBit [94F] |
Ethernet 10 GBit 94F | |
Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 (Konektor RJ45) |
IP67/IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 70 °C (Konektor RJ45) |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Objednací číslo | 1414323 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABF |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno