SACC-CIM12MSB5PL180THRSAMPLE
-
Držák kontaktů
1413552
Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, kódování B, s přímým pájeným spojem THR, jen kontaktní vložka
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Typ produktu | Kontaktní vložka |
Počet pólů | 5 |
Kódování | B |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 60 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Typ připojení | Spoj technikou THR |
Materiálem Držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiálem Kontakt | CuZn |
Materiálem Povrch kontaktů | Au |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Trn |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | B |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 85 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 85 °C (kabel, pevné uložení) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1413552 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQAGM |
GTIN | 4055626008226 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,805 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,598 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PROT-M12 FS-M - Uzavírací krytka 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Šroubení pouzdra 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Šroubení pouzdra 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Šroubení pouzdra 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Šroubení pouzdra 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Šroubení pouzdra 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Šroubení pouzdra 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Šroubení pouzdra 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Šroubení pouzdra 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Šroubení pouzdra 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Šroubení pouzdra 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Šroubení pouzdra 1027679
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno