PLC-OSP- 48DC/110DC/ 3RW
-
Elektronický reléový modul
2982537
PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s pružinovou svorkou a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 48 V DC, výstup: 12–140 V DC/3 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Železniční aplikace |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,26 W |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kVeff (Vstup/výstup) |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolační pevnost | 160 V DC |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
Vstupní jmenovité napětí UN | 48 V DC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Rozsah vstupního napětí | 33,6 V DC ... 60 V DC |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | < 0,3 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | > 0,6 |
Typický vstupní proud při UN | 5,5 mA |
Doba sepnutí typická | 40 µs |
Typická doba odpojení | 200 µs |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Sériová dioda pro ochranu proti přepólování |
Přepěťová ochrana | |
Omezení přepětí | > 150 V |
Přenosová frekvence | 300 Hz |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
Výstupní jmenovité napětí | 110 V DC |
rozsah výstupního napětí | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
Mezní trvalý proud | 3 A (viz křivka snížení výkonu) |
Omezení přepětí | > 150 V |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 150 mV |
Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Vstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Výstupní strana | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 86 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2982537 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6223 |
GTIN | 4046356082594 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 35,78 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 34,16 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Odolnost proti nárazům podle DIN 50155 (požadavky dle EN 61373)
Teplotní rozsah −25 °C ... +70 °C
Rozsah vstupního napětí 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno