OPT- 5DC/230AC/ 1 - Miniaturní elektronické relé
2982139

Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 5 V DC, výstup: 24–253 V AC/0,75 A

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti vibracím a nárazům
Krytí RT III (omyvatelný)
Neopotřebovatelné a s dlouhou životností
Naletovatelné na desku plošných spojů