PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 - Elektronický reléový modul
2980717

PLC-INTERFACE, integrované elektronické relé s pružinovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 120 V AC, výstup: 12-300 V DC/1 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spínání bez opotřebení a odrážení
Necitlivý vůči vibracím a nárazům
Ochranné zapojení se vstupem a výstupem
Ukazatel stavu
Výstupy stejnosměrného napětí do 300 V DC/1 A
Možnost můstkování sousedních modulů