OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniaturní elektronické relé
2967992

Zásuvné miniaturní elektronické relé, vstupní elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstupní napětí: 5 V DC

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolné proti vibracím a nárazům
Krytí RT III (omyvatelný)
Neopotřebovatelné a s dlouhou životností
Nulový spínač napětí u výstupu AC
Spínací výkon do 24 V DC/5 A
Naletovatelné na desku plošných spojů