PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
-
Elektronický reléový modul
2904631
PLC-INTERFACE pro výstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../ACT se šroubovým připojením a integrovaným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 24–253 V AC/2,4 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Výstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 03.07.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,19 W |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., vstup/výstup) |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolační pevnost | 260 V AC |
Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Rozsah napětí vztažený k UC | 0,8 ... 1,2 |
Jmenovitý ovládací proud IC | 8 mA |
Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN UC | < 0,4 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UC | > 0,8 |
Doba sepnutí typická | 10 ms (při UC) |
Typická doba odpojení | 10 ms (při UC) |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana | |
Omezení přepětí | > 33 V |
Přenosová frekvence | 10 Hz |
Název | Výstupní data |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
Typ kontaktu | Výkonový kontakt |
rozsah výstupního napětí | 24 V AC ... 253 V AC |
Mezní trvalý proud | 2,4 A (viz snížení výkonu) |
zapínací proud maximální | 250 A (20 ms) |
Minimální zatěžovací proud | 10 mA |
Svodový proud | < 3 mA |
Integrál mezního zatížení | 340 A2s (tp = 10 ms, při 25 °C) |
Omezení přepětí | > 275 V |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 1 V |
Výstupní obvod | 2 vodiče, nulový spínač napětí |
Ochranné spínání | obvod RCV |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Utahovací moment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Obecně je nutné tyto svornice při připojování vodiče podepřít (podržet jednou rukou, podepření pouzdra)) |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2904631 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6224 |
GTIN | 4046356867771 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,09 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 31,06 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9abc2b93-7e1d-435d-ac60-f99d7b7dfbde |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno