SACB-PT-H180- 6/3-M8 HD
-
Přípojný nástavec
1197654
Přípojný nástavec, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 3, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: zásuvná pružinová přípojka push in 180°, stínění: ne
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení