UL osvědčení
ID schválení: FILE E 118976Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 118976Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Přípojný nástavec, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 3, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |