SACB-10/3-L-PTP-M8 HD
-
Rozvodná skříň
1197625
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 10, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: zásuvná pružinová přípojka push in 180°, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 3 |
Počet zásuvných míst | 10 |
Kódování | A |
LED | ano |
Lokální diagnóza | |
Sledovaná funkce | Napájecí napětí |
Optické zobrazení | zelená LED |
Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
Místní diagnostika | Napájecí napětí zelená LED |
ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud celkově | 8 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | Dutinka M8 |
Průřez přípoje Signální vedení ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje Flexibilní napájení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje AWG Signální vedení ohebné | 24 ... 16 |
Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 24 ... 16 |
Délka odizolování Signální vedení | 10 mm |
Délka odizolování obalu | 70 mm (Kmenové vedení) |
Utahovací moment šroubu víka | 1 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,8 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
1-10 / 3 (0 V) = 0 V |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 30 mm |
Výška | 49 mm |
Délka | 203 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 24 mm |
Kontramatice - šířka klíče | 24 mm |
Materiálem Plášť závitu | Slitina mědi |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Materiál těsnění O-kroužek | FKM |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PBT |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | pocínovaná |
Vnější průměr vedení | 6 mm ... 12 mm |
Typ připojení | zásuvná pružinová přípojka push in |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1197625 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3BCD |
GTIN | 4063151366582 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 262,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 262,7 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
PROT-M8 - Uzavírací šroub 1682540
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Nástroj 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Šroubová vložka 1212607
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno