Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACB-4/ 8-L-C QO - Rozvodná skříň
1156005

Rozvodná skříň, typ připojení: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, stínění: ne, Při připojení 5 vodičů lze připojit max. 0,5 mm2.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Inovativní a časově úsporné osazení se zářezovou svorkou
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě