SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO
-
Přípojný nástavec
1516593
Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: M12 s dutinkami Kov / QUICKON, počet zásuvných míst: 4, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Typ produktu | Přípojný nástavec |
aplikace | Box senzoru/aktoru |
Počet zásuvných míst | 4 |
LED | ne |
Jmenovité napětí UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Jmenovitý proud celkově | 10 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Utahovací moment šroubu víka | 0,35 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Šířka | 58 mm |
Výška | 21 mm |
Délka | 34 mm |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | pozlacená |
Délka vedení | 5 m |
PUR/PVC černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 122 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 11 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
stavba vodiče napájení | 56x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 17 |
Průřez vodiče | 8x 0,5 mm² (Signální vedení) |
3x 1 mm² (Energetické vedení) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm (Signální vedení) |
2,1 mm ±0,1 mm (Energetické vedení) | |
Vnější průměr vedení | 8,70 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, zelená / žlutá, bílá, zelená, žlutá, šedá, šedá / růžová, červená / modrá, bílá / zelená, hnědá / šedá |
Tloušťka stěny vnitřní plášť | ≥ 0,15 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,38 mm |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 7,5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 66 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 87 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1500000, Poloměr ohnutí: 87 mm, Dráha pojezdu: 2 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s |
Odolnost vůči plameni | DIN EN 50265 |
Odolnost vůči olejům | podle VDE 0472 část 803 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
80 °C (podle UL) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
Objednací číslo | 1516593 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3CCG |
Strana katalogu | Strana 265 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918967383 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 768 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 699,9 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f3af3720-aa98-4154-bf40-47a16caf867a |
Kompatibilní produkty
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO - Rozvodná skříň s kontaktní lištou 1516739
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Okruh skupinového kabelu 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Okruh skupinového kabelu 1401690
-
UC-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Šroubovák 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M 3NM - Momentový šroubovák 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Šroubová vložka 1212591
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno