Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

RFC 4072S - Bezpečnostní řízení
1051328

Bezpečnostní řízení (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrovaný řadič PROFINET a zařízení PROFINET
Podpora PROFIsafe Profile V2.6.1
Propojení zařízení sítí M2M s OPC UA
Bezpečnost: Maximální bezpečnost strojů díky diverzifikovaným procesorům a podpoře až 300 účastníků PROFIsafe
Technologie PLCnext pro preferované programovací jazyky a programovací prostředí, open source software, aplikace, PROFICLOUD a brzy také PLCnext Store s prováděním v reálném čase
Výkon: Použití dvoujádrového procesoru Intel® Core™ i5 a dvou výkonných procesorů s architekturou Arm poskytuje jeden z nejvyšších výkonů na trhu
Kybernetická bezpečnost podle IEC 62443