信号连接器

菲尼克斯电气信号连接器

可靠的解决方案

连接器尺寸和外壳设计丰富多样,可靠连接设备和电缆侧。

返回至 圆形连接器

类别

搜索范围 信号连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供各种型号的圆形连接器,支持成熟的螺钉连接、快速直插式连接、QUICKON速连、压接或穿刺连接,适于工业信号和传感器/执行器应用。 设备连接器产品包括带李兹线和直接在PCB上安装的型号。穿板式连接器适用于波峰焊、THR和SMT焊接工艺。

优势

  • M5到M23多种外壳设计
  • 多种3到19位连接器,灵活性高
  • 注塑设计,接线更简便

M5到M12信号连接器

M5到M12信号连接器  

M5到M12信号连接器

工业环境中需要各种传感器/执行器设备布线技术,M5、M8和M12系列连接器和穿板式连接器应运而生。菲尼克斯电气还可根据客户需求开发定制产品。

  • 3到17位
  • A、B或D编码

 

M17和M23信号连接器

M17和M23信号连接器  

M17和M23信号连接器

M17和M23圆形连接器广泛适用于工业信号传输应用领域。产品还符合密封度、抗振和EMC防护等相关要求。该系列产品还包括全套塑封型连接器。PRO系列M23连接器进一步扩展了产品范围。

  • 6到19位
  • 所有外壳均可配备针式或孔式插针

 

7/8″信号连接器

7/8″信号连接器  

7/8″信号连接器

为了满足美国市场要求,还提供采用英制单位的圆形连接器。除组装式螺钉连接器外,该系列产品还包括带李兹线或可直接安装在PCB上的穿板式连接器。

  • 3到5位

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


培训视频

兼容的M17-M40 PRO系列圆形连接器。