SACC-M 8FS-3PL-M
-
连接器
1482523
连接器,通用,3-位置,非屏蔽,孔式 直头 M8,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 3.5 mm ... 5.5 mm
产品详情
适配产品
优势
节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固
防护等级高,能在现场安全使用