信号电缆和电源电缆
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN
-
旋入式封盖
1430860
带保护链的M8塑料螺帽,用于传感器电缆和M8插座
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型
M8
尺寸
尺寸图
直径
12 mm
材料规格
标识材料
PUR (保护链)
密封材料
NBR
螺钉连接材料
PA 6.6
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1430860
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF1ZAX
产品关键代码
AF1ZAX
GTIN
4046356332859
单件重量(含包装)
2.04 g
单件重量(不含包装)
2.03 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.184千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
传感器/执行器电缆
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助