电源连接器

M12到M58电源连接器

功能强大的连接技术

使用电源连接器轻松连接紧凑型设备和电力驱动。

返回至 圆形连接器

类别

搜索范围 电源连接器

显示该分类下的所有产品

我们提供从紧凑型M12到传输功率高达150 A/630 V的M58等各类圆形电源连接器,适于各种应用。产品型号齐全,包括电缆和设备侧连接器以及PCB侧连接器。

优势

  • 提供满足各种安装环境的连接器,轻松集成设备
  • M12 POWER连接器可为紧凑型设备和驱动器供电
  • 电源连接器带有编码,有效防止错插

M12 POWER连接器

M12 POWER连接器  

M12 POWER连接器

随着电气要求的提高,设备设计愈发紧凑。菲尼克斯电气M12 POWER系列产品可提供理想的设备连接技术。 

M12型是电气装置和控制器供电的全新解决方案。

M12 POWER圆形连接器提供如下防插错编码:

  • S编码,适用于最高16 A/690 V的交流电
  • T编码,适用于最高12 A/60 V的直流电
  • K编码,适用于最高16 A/690 V的交流电
  • L编码,适用于最高16 A/63 V的直流电
  • M编码,适用于最高8 A/690 V的交流电

 

M17到M58电源连接器

M17到M58电源连接器  

M17到M58电源连接器

该系列产品可快速轻松连接电气装置。该系列产品包括电气装置和控制柜间布线所需的所有电源连接器型号。PRO系列M23圆形连接器进一步扩展了产品范围。

  • M17:最高20 A/630 V,3+PE位到5+3+PE位
  • M23:最高30 A/630 V,5+PE位到4+3+PE位
  • M40:最高70 A/630 V,2+3+PE位到4+3+PE位
  • M58:最高150 A/630 V,2+3+PE位到4+3+PE位

IPD和QPD安装系统

安装系统  

安装系统

应使用易于快速安装的耐用型配电解决方案。IPD和QPD安装系统可在设备上进行固定式或插拔式连接,轻松实现灵活配电方案。无需打开设备,即可轻松连接设备。采用直插式技术或QUICKON IDC快速免剥线技术,节省80%现场接线时间。

  • 适用于最大5 x 6 mm²柔性和刚性导线
  • 功率可高达690 V/40 A
  • 防护等级最高为IP68/IP69K,防振级别最高为IK07

PRC圆形连接器

PRC圆形连接器  

PRC圆形连接器

PRC系列塑料圆形连接器外形紧凑,可实现楼宇、工业应用和户外应用中的安全电力传输。该系列设备连接器、耦合连接器和现场连接器可在各种应用中轻松实现设备连接和电源分配。

  • 在极为有限的空间内传输大电流
  • 可提供颜色编码
  • 支持工具解锁或手动解锁
  • 防护等级可达IP69K,通过户内外应用认证

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

M17 - M58圆形连接器

服务


PRC系列圆形连接器

反向弯头圆形连接器


M12设备连接器

K、L和M编码电源连接器


培训视频

兼容的M17-M40 PRO系列圆形连接器。