连接器

连接器

可靠连接

使用组装式连接器,可在现场灵活布线。

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 连接器

显示该分类下的所有产品

使用组装式连接器,可在现场灵活连接各种长度的电缆。菲尼克斯电气的连接器支持多种连接技术,可实现快速可靠连接。

优势

  • 产品种类丰富,可灵活布线
  • 轻松实现可靠的电缆连接
  • 高位连接器,节省空间
  • 防护等级高,可在现场安全使用

组装式连接器

适用于组装式连接器的连接技术

适用于组装式连接器的连接技术

您是否希望在现场快速连接不同长度的电缆?菲尼克斯电气提供以下适用于组装式连接器的连接技术:

  • 直插式连接
  • QUICKON(IDC)快速免剥线连接
  • 压接
  • 穿刺连接
  • 螺钉连接

自由组装式屏蔽连接器适用于要求严苛的场合。

QUICKON快速免剥线连接:几秒内即可完成接线

M12 QUICKON连接  

M12 QUICKON连接

QUICKON速连技术为M12连接器提供快捷的连接方法。连接器一接触到导线绝缘层即剥离导线绝缘层,实现抗振性和气密性的导线连接。

压接:紧凑的自动化连接技术

M12压接  

M12压接

需要大批量组装导线时,可采用压接方式自动快速接线。超紧凑的连接器适用于轨道交通应用。

穿刺连接:接线密度高

M12 Piercecon®连接  

M12 Piercecon®连接

采用穿刺连接技术的连接器采用高位设计,结构紧凑。只需将导线插入对应接线点,插针轴向穿刺导线,与线芯接触。

螺钉连接:久经考验的连接技术

M12螺钉连接  

M12螺钉连接

螺钉连接是一种传统连接技术,适合在现场组装各种类型的电缆。

提供定制型号

菲尼克斯电气的传感器/执行器布线定制解决方案  

定制解决方案

我们的工业连接器种类丰富,但标准类产品无法满足某些客户的特殊需求。

因此,我们很乐意根据客户的机械或设备制造系统,快速定制灵活的解决方案。

菲尼克斯电气的工业连接器服务中心将在最短时间内为您定制所需产品。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线

服务

屏蔽圆形连接器

用于数据和信号传输的SACC QUICKON。


传感器/执行器连接器

屏蔽连接器的组装十分便捷。


M12直插式非屏蔽连接器

轻松连接直插式非屏蔽连接器。