产品列表——连接器

筛选

44条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源连接器 - SACC-M12MST-4PL-CM SH - 1080215

电源连接器,电源,4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: T,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm,触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FST-4PL-CM SH - 1080218

电源连接器,电源,4-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: T,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm

价格:

电源连接器 - SACC-M12MSS-3PEPL-CM SH - 1080220

电源连接器,电源,4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: S,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm,触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FSS-3PEPL-CM SH - 1080222

电源连接器,电源,4-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: S,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm

价格:

电源连接器 - SACC-M12MSS-2PEPL-CM SH - 1080225

电源连接器,电源,3-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: S,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm,触点4主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - 1080227

电源连接器,电源,3-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: S,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm

价格:

电源连接器 - SACC-M12FSK-4PEPL-CL SH - 1080228

电源连接器,电源,5-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: K,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 8 mm ... 13 mm,触点5主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12MSK-4PEPL-CL SH - 1080231

电源连接器,电源,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: K,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 8 mm ... 13 mm

价格:

电源连接器 - SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - 1080233

电源连接器,电源,5-芯,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: L,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 8 mm ... 13 mm,触点5主动接地式

价格:

电源连接器 - SACC-M12MSL-4FEPL-CL SH - 1080235

电源连接器,电源,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: L,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 8 mm ... 13 mm

价格:
44 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100