Printplaataansluitingen voor hoge vermogens

De nieuwe dimensie in overdracht van power

Hoe brengt u tegenwoordig hoge vermogens over op de printplaat? Kiest u nog voor de klassieke stroomrail? Phoenix Contact biedt u nieuwe standaarden voor maximaal comfort en de hoogste betrouwbaarheid.

Bij Phoenix Contact vindt u veelvuldige aansluitoplossingen voor grote aderdoorsneden tot 95 mm². Onze gestandaardiseerde printklemmen, -connectoren en doorvoerklemmen voor hoge stromen dragen vermogens tot 232 A betrouwbaar over. Kies bij het apparaatdesign voor de nieuwe kniehefboomtechnologie T-LOX om uw klanten een volledig nieuw aansluitgemak te kunnen bieden.

Uw voordelen

  • een hoog comfort dankzij snelaansluittechnieken zoals kniehefboom- en push-in-veerdrukaansluiting
  • meer veiligheid door gereduceerde contactpunten en vingeraanrakingsveilige aderaansluitingen
  • flexibiliteit in het apparaatdesign dankzij gestandaardiseerde aansluitoplossingen voor wanddoorvoeren of directe printplaataansluitingen voor aderdoorsneden tot 95 mm²
  • verhoogde toegevoegde waarde dankzij gereduceerde component- en montagekosten
  • snelle apparaattoelating door reeds toegelaten aansluitcomponenten volgens VDE/cUL