nieuw
Standaardfuncties, een variabel aantal poorten en verschillende bouwvormen. Daarmee scoren onze Unmanaged Switches.
Unmanaged Switches van Phoenix Contact bieden u de mogelijkheid tot een eenvoudige en voordelige opbouw van een Industrial Ethernet netwerk. Afhankelijk van de toepassing biedt Phoenix Contact verschillende Industrial Unmanaged Switches met een verschillende functieomvang: van de 5-poorts switch met basisfunctie tot de Power-over-Ethernet-switch en 19"-varianten.
nieuw
nieuw
De Unmanaged Switches van de series 1000 en 1100 in smalle bouwvorm voor installatie op de montagerail
Onze Unmanaged Switches van de series 1000 en 1100 hebben een smalle bouwvorm en zijn optimaal geschikt voor basistoepassingen. Met 5, 8 of 16 aansluitingen en ook met glasvezelinterfaces, worden deze apparaten veel toegepast in netwerken met zowel weinig als veel deelnemers. Geselecteerde modellen bieden u met SFP-poorten meer flexibiliteit, afhankelijk van uw eisen aan de toepassing, de bekabeling en de afstand.
Een verbeterde prioriteitsregeling van het dataverkeer in PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken wordt door de Quality of Service-functionaliteit en multicast-filters zoals PTCP bereikt. Deze dragen bij aan een stabilisering van uw netwerk en een verhoogde beschikbaarheid van uw installatie. Dankzij Gigabit- en Jumbo Frame-ondersteuning bij een geselecteerd aantal varianten worden ook toepassingen met een hoge bandbreedte ondersteund.
Met onze gepatenteerde montageadapter zijn meerdere inbouwposities mogelijk met één enkel toebehoren. Daardoor kunt u de apparaten vlak monteren en zo nodig de poort-aansluitrichting aanpassen.
De Unmanaged Switches uit de serie SFNT zijn speciaal bestemd voor de strenge eisen die in de olie- en gasindustrie, de scheepsbouw en andere buitentoepassingen worden gesteld. Deze industriële switches zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot +75 °C. Maximaal 16 poorten, een redundante voeding en maximaal twee lichtgeleiderkabelpoorten zorgen voor een extra betrouwbare werking.
De Unmanaged Power-over-Ethernet-switches uit de serie 1000 geven data en stroom door via één enkele kabel. Zo kunt u Powered Devices (PD's) en voor PoE geschikte camera's eenvoudig en voordelig bekabelen. De PoE-switches zijn leverbaar met verschillende poortconfiguraties en voldoen aan de standaard IEEE 802.3at.
Nieuwe galvanisch gescheiden varianten bieden extra bescherming voor meer flexibiliteit bij de installatie.
De Unmanaged Switches 1600 voor Fast Ethernet en 1700 voor gigabit zijn ideaal voor installaties op veldniveau, waar ze niet door een schakelkast beschermd zijn. Met de beschermklassen IP65/IP66/IP67 zijn de apparaten uiterst bestand tegen omgevingsinvloeden. De innovatieve M12-verbindingstechnologie met push-pull-snelvergrendelingssysteem zorgt bovendien voor een eenvoudige montage en een hoge mate aan robuustheid tegen mechanische belasting.
Door het gebruik van de dezelfde filter- en prioriseringsmechanismen als bij de FL SWITCH 1000-serie, is een uniform gedrag binnen het netwerk gewaarborgd, zowel op veldniveau als in de schakelkast.
Voor computerruimten en controleruimten zijn de Unmanaged Switches 1800 en 1900 optimaal. De 19"-switches bieden met 24 RJ45-poorten een hoge poortdichtheid en zijn leverbaar als Fast Ethernet- of Gigabit-switch. De industriële switches zijn met één hoogte-eenheid zeer ruimtebesparend en werken op wisselstroom.
"$pageName" op