NAT-Switches Switches​ met NAT-routing-functie combineren switching en ​routing​ in een enkele montagerailmodule. ​Bij machines of installaties met eenzelfde ​IP-adresbereik maken de ​NAT-switches​ dankzij ​Network Address ​​Translation​ een eenvoudige koppeling met het bovengeschikte netwerk mogelijk​.

NAT-switch 2000
NAT-switch met twee WAN- en zes LAN-poorten

De poorten van de NAT-switch kunnen naar keuze als LAN- of WAN-poort worden gebruikt

Bijzonder flexibel

De FL NAT 2000 biedt een hoge flexibiliteit door een individuele verdeling van de acht poorten in LAN- en WAN-poorten. Zo kunt u de NAT 2000 als een eenvoudige NAT-switch met één WAN- en zeven LAN-poorten gebruiken. Er is geen extra switch in de installatie nodig.

Eventueel kunt u de NAT-switch ook gebruiken voor de koppeling van de machine met meerdere bovengeschikte netwerken, bijv. productie- en diagnosenetwerken. Daarbij heeft u de keuze uit verschillende NAT-mechanismen: 1:1-NAT, virtual NAT, IP-masquerading en Port Forwarding.

Economisch integreren in hogere netwerken – met virtuele adrestoekenning (NAT)

Worden identieke machines parallel in een netwerk opgenomen, dan moet elke machine afzonderlijk worden geconfigureerd. Alleen zo kan de machine in het hogere communicatienetwerk worden geïntegreerd. Verschillende NAT-mechanismen geven u de mogelijkheid hele productiecellen met dezelfde IP-adresruimte aan te sturen zonder de machines afzonderlijk te hoeven configureren.

NAT-mechanismen op een rij NAT-mechanismen ondersteund door NAT-switches

1:1-NAT geïntegreerd in een communicatienetwerk
Virtuele NAT geïntegreerd in een communicatienetwerk
IP-maskerend NAT-mechanisme ingebed in een communicatienetwerk
Port-forwarding NAT-mechanisme ingebed in een communicatienetwerk
1:1-NAT geïntegreerd in een communicatienetwerk

Bij 1:1-NAT krijgt elke deelnemer van de LAN een IP-adres uit het hogere netwerk (WAN) toegewezen. Via dit toegewezen adres kan de deelnemer vervolgens vanuit de WAN worden aangesproken. Voordeel: in de WAN is een router- resp. gateway-configuratie niet nodig. De communicatie-opbouw is zowel vanuit de LAN als vanuit de WAN mogelijk en is niet beperkt tot voorgeschreven protocollen. Nadeel: voor elk in de LAN te bereiken apparaat moet in de WAN een IP-adres gereserveerd zijn.

Virtuele NAT geïntegreerd in een communicatienetwerk

Virtual NAT combineert 1:1-NAT met een virtueel router-niveau. Op dit router-niveau wordt het adres uit de LAN gemapt en dan zoals bij standaard routing vanuit het virtuele tussenniveau doorgegeven aan de WAN. Voordeel: er is maar één IP-adres uit de WAN nodig, dat voor de NAT-interface zelf. Nadeel: in de WAN moet de route in het (virtuele) netwerk worden ingedeeld en de NAT-WAN-interface als NextHop- resp. gateway-adres worden ingevoerd.

IP-maskerend NAT-mechanisme ingebed in een communicatienetwerk

Bij IP-masquerading functioneert het NAT-moduul als een soort plaatsvervanger, zodat alle LAN-apparaten met het NAT-WAN-interface-adres naar buiten communiceren. Differentiatie van de verschillende LAN-deelnemers wordt daarbij gerealiseerd door verschillende TCP/UDP-poorten te gebruiken. Voordelen: er zijn verder geen WAN-adressen benodigd, behalve die voor het NAT-apparaat zelf. In de WAN is een router- resp. gateway-configuratie niet nodig. Nadeel: er is alleen communicatie van WAN- naar de LAN-deelnemers mogelijk via Port Forwarding.

Port-forwarding NAT-mechanisme ingebed in een communicatienetwerk

Via Port Forwarding bereikt u een bepaalde dienst van een LAN-deelnemer vanuit het WAN-netwerk. Om iets te kunnen doorsturen naar de gewenste LAN-deelnemer, wordt de WAN-interface van het NAT-moduul met een vastgelegd TCP/UDP-poortnummer aangesproken.

FL NAT in RSTP- en MRP-ring

De FL NAT 2000 ondersteunt de redundantiemechanismen RSTP en MRP

Redundantie in de LAN en WAN

Om zowel in de installatie als bij de koppeling met bovengeschikte netwerken een hoge betrouwbaarheid te kunnen waarborgen, ondersteunen de FL NAT 2000-modulen aan zowel LAN- als WAN-zijde redundantiemechanismen.

Voor de redundante koppeling met bovengeschikte WAN-interfaces kunt u de NAT 2000 met twee WAN-poorten in een RSTP-ring integreren.

Aan LAN-zijde kunt u zowel RSTP als MRP als master of client gebruiken om delen van een machine redundant met de NAT-switch te koppelen.

PROFINET-logo

NAT-switches ondersteunen PROFINET-functies

PROFINET-ondersteuning in de LAN

Aan LAN-zijde bieden de NAT 2200 en de NAT 2300 een volledige PROFINET-integratie:

  • Integratie in PROFINET-besturingsomgevingen, bijv. TIA of PC Worx
  • MRP-ondersteuning om de beschikbaarheid te verhogen
  • LLDP voor de topologieherkenning
  • Hardware-gebaseerde PROFINET-prioriteitsregeling
  • Uitgebreide diagnose voor PROFINET

FL NAT 2000 op een rij

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Alarmcontact nee ja ja
Temperatuurbereik 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Beschermklasse IP20 IP20 IP20
Voedingsspanning 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundant) 12 ... 57 V DC (redundant)
NAT-functies 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding (source/destination)
Routing Statische routing Statische routing Statische routing
Filterfuncties
Quality of Service ja ja ja
VLAN ja ja ja
Multicast/IGMP Snooping ja ja ja
Redundantie
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja ja ja
MRP-manager/client nee/ja ja/ja ja/ja
Fast Ring Detection (FRD) nee ja ja
Large Tree Support nee ja ja
Extended Ring redundantie 15 ms nee nee nee

FL NAT 2000 op een rij

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Managementfuncties
Port Configuration, Statistics and Utilization ja ja ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja ja ja
Address Conflict Detection (ACD) ja ja ja
DHCP-server Port-based Pool-/poort-gebaseerd, optie 82 Pool-/poort-gebaseerd, optie 82
Command Line Interface (CLI) ja ja ja
Automatiseringsprotocollen
PROFINET Conformance Class A B B
PROFINET-device nee ja ja
EtherNet/IP™, extended multicast filtering ja ja ja
Toelatingen - Maritieme toelatingen, ATEX, IECEx Maritieme toelatingen, ATEX, IECEx
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst