Ethernet-switch met 8 poorten voor de gebouweninstallatie in DIN-railformaat. Elk 4 RJ45-poorten boven en onder de afdekking voor aanraakbeveiliging.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): 5 °C ... 50 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 32 V DC, DIN-rail-bouwvorm volgens DIN 43880, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 108 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 62 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | 6 TE |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Support telefonisch en op locatie (tegen betaling) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Kap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PC |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aantal interfaces | 8 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | LNK/ACT |
| Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
| ingangsbuffer | 1,5 Mbit |
| uitgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch 1000 REG |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 1432 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 615,6 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 163,3 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur: 50 °C, arbeidscyclus: 100%) | |
| Bijzondere eigenschappen | DIN-rail-bouwvorm volgens DIN 43880 |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| signaalvertraging | Store-and-Forward-mode, 10/100 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen |
| Switch-functies | |
| status- en diagnose-led's | Leds: US1, Link en Activity |
| Basisfunctie | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Modus Store-and-Forward-Switching | |
| lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
| LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
| Testspanning | 500 V DC |
| testafstand | tussen de Ethernet-poorten 1500 V AC 1 min |
| 24 V-voeding (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
| voedingsspanning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| stroomopname maximaal | 0,45 A (Bij Us = min, gegevensoverdracht 1 Gbit/s, voor AC en DC) |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetische velden) Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-3 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| statusindicatie | Leds: US1, Link en Activity |
| Artikelnummer | 1473643 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN412 |
| Productcode | DNN412 |
| GTIN | 4063151884093 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 275 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 196 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Voeding 1088495
Uw voordelen
DIN-rail-bouwvorm volgens DIN 43880
Autonegotiation
Autocrossing
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem