NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
Patchkabels
1411854
Patchkabels, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| nominale spanning UN | 48 V |
| nominale stroom IN | 0,5 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
| overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
| Impedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 200 |
| steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 30 N |
| materiaal afdichting | TPE |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| Ethernet 10 Gbit [94F] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
| Ethernet 10 Gbit 94F | |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (RJ45-connector) |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-connector) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| Artikelnummer | 1411854 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABF |
| Productcode | ABNABF |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 8,647 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem