Managed SPE-switches Continue Ethernet-communicatie tot op veldniveau.
Met Single Pair Ethernet (SPE) wordt continue, op het Ethernet gebaseerde communicatie van de sensor tot in de cloud mogelijk. Daarbij gebeurt de overdracht van het Ethernet via slechts één aderpaar. Dit zorgt voor ruimtebesparende en eenvoudige koppeling van sensoren en actoren vanaf het veldniveau. Naast gegevensoverdracht kan de tweedraadsinstallatie ook worden gebruikt voor gelijktijdige voeding van de eindapparaten via PoDL – Power over Data Line. Met de Managed SPE-switches van Phoenix Contact kunt u moderne sensoren met Single Pair Ethernet-interface in het bestaande Ethernet-netwerk integreren. Op die manier biedt u directe toegang tot gegevens uit het veldniveau.
Uw voordelen:
- Lange afstanden tot 1000 m dankzij de SPE-standaard 10 BASE-T1L
-
Subsystemen of gateways zijn niet langer nodig. De complexiteit wordt verminderd
[x]- Eenvoudige en ruimtebesparende installatie door gegevensoverdracht en energievoorziening via slechts één aderpaar - Universeel gebruik met alle op Ethernet en IP gebaseerde protocollen
- Naast de SPE-functionaliteiten beschikt de Managed Switch over de beproefde FL SWITCH-2300-eigenschappen
Single Pair Ethernet-technologie Directe integratie van sensoren en veldapparaten
De Single Pair Ethernet-technologie maakt Ethernet-gebaseerde gegevensoverdracht mogelijk via slechts één aderpaar. Dit maakt de aansluiting van sensoren en actoren vanaf het veldniveau mogelijk zonder extra gateways of subsystemen. Op hetzelfde aderpaar worden de sensoren en actoren van stroom voorzien via Power over Data Line (PoDL). De moderne overdrachtstechnologie zorgt voor ruimtebesparende en kosteneffectieve Ethernet-communicatie van de sensor tot in de cloud.
Producteigenschappen
Toekomstbestendig en compact: Single Pair Ethernet in de fabrieksautomatisering
Toepassingen
De Managed FL SWITCH 2303-8SP1 is ideaal voor diverse digitaliseringstoepassingen in gebouw-, fabrieks- en procesautomatisering alsmede in de infrastructuur (verkeer, water/afvalwater). De nieuwe Single Pair Ethernet-techniek wordt eenvoudig geïntegreerd in een bestaande Ethernet-infrastructuur.
De Managed SPE-switches vormen de basis voor een toekomstbestendige Single Pair Ethernet-oplossing. Intelligente sensoren kunnen op kosteneffectieve manier worden geïntegreerd, wat de natuurlijke hulpbronnen ontziet. Complexe gateways en subsystemen kunnen achterwege blijven. De gegevens van het veldniveau zijn continu verbonden met het internet en de cloud.
Productoverzicht
Een overzicht van de Managed FL-switch 2303-8SP1:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Managed SPE-switch | |
| SPE-poorten | 8 x 10 BASE-T1L |
| Koperpoorten RJ45 | 3 x 100/1000 BASE-TX |
| Levering van SPE-apparaten | Optioneel via PoDL (Power over Data Line) |
| PoDL-vermogensklasse | 24 V DC-vermogensklasse 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Voedingsspanning | 18 V DC … 32 V DC |
| Managed eigenschappen | Realtime QoS, redundantie en security-eigenschappen |
| Management-interface | Web, SNMP, CLI, Profinet-apparaat |
| Artikelnr. | 1278397 |