Raptor-switches De Raptor-switches zorgen voor een betrouwbare en veilige werking, ook onder extreme omgevingsomstandigheden. Het managed switch-assortiment voldoet aan de hoge eisen van de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613 en is bij uitstek geschikt voor toepassingen in kritieke infrastructuur en energievoorziening. Met het modulaire platform en de uitgebreide beveiligingsfuncties combineren de Raptor-switches veiligheid en flexibiliteit in één apparaat.
Uw voordelen:
- Betrouwbare Managed Switches voor kritieke infrastructuren
- Robuuste werking onder extreme omstandigheden dankzij IEC 61850 en IEEE 1613 certificering
- Schaalbaar platform voor verschillende prestatie- en configuratie-eisen
- Flexibele montageopties: 19" rek of montagerail
- Uitgebreide veiligheidsfuncties om kritieke netwerken te contacteren
Toepassingen
Het smart grid is een voortdurende doorontwikkeling voor elektriciteitsbedrijven en -technologieën, maar ook voor de regelgeving die een sleutelrol speelt in de modernisering van het elektriciteitsnet. De wereldwijde IEC 61850 standaard zorgt voor de interoperabiliteit, veiligheid en integratie van systemen en creëert de basis voor schaalbare, flexibele architecturen in moderne elektriciteitsnetwerken.
De Raptor-switches voldoen aan de hoge eisen van de normen IEC 61850 en IEEE 1613 en zijn speciaal geschikt voor gebruik op het gebied van stroomvoorziening en -distributie. Ze werken zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden betrouwbaar en efficiënt. Als optie bieden de schakelaars een krachtig, flexibel platform voor extra toepassingen. Hierdoor kunnen operators oplossingen voor cybersecurity, automatisering en gedecentraliseerde gegevensverwerking rechtstreeks in hun industriële netwerken integreren.
Producteigenschappen
Bescherm uw netwerk met de uitgebreide security-functies
Bescherming voor uw kritische infrastructuurnetwerk
Kritische infrastructuren vereisen een hoge mate van bescherming. Om uw netwerk te beschermen tegen aanvallen van hackers of onbevoegde toegang, bieden de Raptor-switches daarom uitgebreide security-functies.
Functies zoals VLAN's maken de segmentatie van netwerken mogelijk. De communicatie tussen de afzonderlijke segmenten kan gecontroleerd en gestuurd worden. Met gebruikersverificatie en Syslog-ondersteuning worden veranderingen aan de netwerkhardware op betrouwbare wijze bewaakt. Andere security-functies, zoals de geïntegreerde firewall, de NAT-functie of IPsec, zorgen voor een veilig netwerk.
De managed switches voldoen aan de hoge eisen van de normen IEC 61850 en IEEE 1613.
Managed Switches voor hoge vereisten
In energie- en infrastructuurtoepassingen moeten netwerkoplossingen bestand zijn tegen extreme omgevingsomstandigheden. De Raptor Managed Switches zijn precies voor dit doel ontwikkeld. Ze voldoen aan de strenge eisen van de internationale IEC 61850 en IEEE 1613 normen en zijn daarom ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen.
De schakelaars maken indruk met hun hoge elektromagnetische stoorvastheid, een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +85 °C en uitzonderlijke schok- en trillingsbestendigheid. Ze werken betrouwbaar, zelfs onder extreme omstandigheden en zorgen voor stabiele prestaties in complexe netwerken.
Het modulaire platform van de Raptor-switches biedt vele mogelijkheden
Modulaire opbouw van switches
De modulaire Raptor-switches bieden een aanpasbaar platform. Ze kunnen individueel worden uitgebreid met verschillende voedings- en communicatiemodulen. Het aantal poorten kan ook worden vergroot met een uitbreidingsmodule. De SFP-moduleopties bieden bijvoorbeeld extra aanpassingsmogelijkheden.
Er wordt voldaan aan vereisten zoals schaalbare netwerkprestaties, hoge snelheid of lange bedrijfstijden. De modulariteit van onze switches verbetert het betrouwbare energiebeheer in het netwerk, verlaagt de totale bedrijfskosten en gebruikswerkzaamheden.
MCP CoProcessor: slimme uitbreiding
De MCP CoProcessor is een optionele module voor de Managed Switch van de productfamilie Raptor. Het integreert een industriële pc (IPC) rechtstreeks in het schakelnetwerk en breidt zo de functies van het netwerk uit.
Met de MCP CoProcessor kunnen de bewezen netwerk- en beveiligingsfuncties van de Raptor- switches worden aangevuld met krachtige toepassingen van derden voor cybersecurity, automatisering en gedecentraliseerde gegevensanalyse.
Managed Switches EP 7200, 7400 en 7500
De Managed Switches in de platte 19"-bouwvorm hebben een krachtige Layer 2- en Layer 3-functieset. De EP 7400- en EP 7500-varianten kunnen door in totaal vier verschillende communicatiemodulen evenals door twee verschillende voedingsmodulen afzonderlijk worden aangepast. De Managed-EP-7400-Switches kunnen met PoE-functies worden uitgebreid, terwijl de EP-7500-varianten extra security-functies toevoegen aan de basisbehuizing.
De Managed Switches van de EP-7200-serie beschikken in tegenstelling tot de modulaire EP 7400- en EP 7500-varianten over vooraf gedefinieerde Ethernet-poortopties. Met maximaal 32 poorten beschikken de Managed-EP-7200-Switches over een hoge poortdichtheid en een Lite-Layer-3-functieset.
Productoverzicht
Gedetailleerd overzicht van de Managed Switches EP 7200, 7400 en 7500:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH EP 7200 | FL SWITCH EP 7400 | FL SWITCH EP 7500 | |
| Features | |||
| Layer 2 | ja | ja | ja |
| Layer 3 | ja | ja | ja |
| Static routing | max. 64 | max. 4089 | max. 4089 |
| Open Shortest Path First (OSPF) | max. 64 | max. 1358 | max. 1358 |
| Routing Information Protocol (RIP) | max. 64 | max. 1358 | max. 1358 |
| Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | max. 8 | max. 15 | max. 15 |
| Redundant Power Supplies | ja | ja | ja |
| 128 Bit AES Encryption | ja | ja | ja |
| 1588V2 Transparent Clock | ja | ja | ja |
| Port Security | ja | ja | ja |
| IPSEC/VPN | Nee | Nee | ja |
| Stateful Firewall | Nee | Nee | ja |
| NAT | Nee | Nee | ja |
| MCP CoProcessor | |||
| Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Managed Switches EP 6400 en 6500
De compacte DIN-rail-apparaten met uitgebreide Layer 2- en Layer 3-functieomvang ondersteunen tot en met 16 Ethernet-poorten. Ook hier hebben de EP 6500-varianten extra security-functies.
Productoverzicht
Gedetailleerd overzicht van de Managed Switches EP 6400 en 6500:
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH EP 6400 | FL SWITCH EP 6500 | |
| Features | ||
| Layer 2 | ja | ja |
| Layer 3 | ja | ja |
| Static routing | max. 4089 | max. 4089 |
| Open Shortest Path First (OSPF) | max. 1358 | max. 1358 |
| Routing Information Protocol (RIP) | max. 1358 | max. 1358 |
| Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | max. 15 | max. 15 |
| Redundant Power Supplies | ja | ja |
| 128 Bit AES Encryption | ja | ja |
| 1588V2 Transparent Clock | ja | ja |
| Port Security | ja | ja |
| IPSEC/VPN | Nee | ja |
| Stateful Firewall | Nee | ja |
| NAT | Nee | ja |
| MCP CoProcessor | ||
| Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Managed Switches EP 4200, 4300 en 5200
De managed switches EP 4200, 4300 en EP 5200 zijn de krachtige Layer-2-switches uit het Raptor-assortiment. De EP 5200 biedt tot 28 Ethernet poorten in 19"-formaat, terwijl de EP 4200 als compacte top-hat rail variant tot 16 Ethernet poorten ondersteunt. De FL SWITCH 4300-varianten zijn ook krachtige Layer 2-switches, maar zijn niet IEC 61850-gecertificeerd.
Productoverzicht
De managed switches EP 4200, 4300 en 5200 in detail:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH EP 4200 | FL SWITCH EP 5200 | FL SWITCH 4300 | |
| Features | |||
| Layer 2 | ja | ja | ja |
| Redundant Power Supplies | ja | ja | ja |
| 128 Bit AES Encryption | ja | ja | ja |
| PTP end to end implementation | ja | ja | ja |
| Port Security | ja | ja | ja |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |