Raptor-technologiepartner

Meer mogelijkheden voor uw Raptor-switches: de MCP CoProcessor breidt de Raptor-serie met krachtige toepassingen van derden voor cybersecurity, automatisering en edge analytics uit.
Netwerk

Met de MCP CoProcessor-modulen kunt u waardevolle, extra functies aan uw Raptor-switches toevoegen. Ze maken de eenvoudige integratie van krachtige toepassingen van derden rechtstreeks in uw netwerkinfrastructuur mogelijk. Ontdek onze Raptor-technologiepartners en hun innovatieve oplossingen voor meer veiligheid, grotere efficiëntie en intelligent in een netwerk gekoppelde systemen.

Logo Forescout

EyeInspect van Forescout integreert naadloos in het Raptor-platform

Forescout Transparantie en bescherming voor OT-, ICS- en SCADA-omgevingen

Forescout is een toonaangevende leverancier van transparante, beveiligde en gecontroleerde IT-, IoT- en OT-omgevingen met netwerkkoppeling. Met zijn gespecialiseerde OT-beveiligingsoplossing ondersteunt Forescout bedrijven bij het continu herkennen van industriële assets, het beoordelen van risico's en het betrouwbaar voldoen aan regelgevende vereisten.

Samen met Phoenix Contact heeft Forescout een technologie-integratie gerealiseerd, die specifiek op de beveiliging van moderne OT-, ICS- en SCADA-omgevingen is gericht. De OT-netwerkbewakingsoplossing eyeInspect van Forescout integreert naadloos in het Raptor-platform en maakt het mogelijk om industriële communicatie- en veiligheidsfuncties op één apparaat te bundelen. Deze biedt exploitanten maximale transparantie van hun veldapparaten, vermindert cyber- en bedrijfsrisico's en herkent bedreigingen in een vroeg stadium, voordat ze tot uitval leiden.

Fortinet-logo

Veilig beheer op afstand evenals bescherming van veld- en netwerkapparaten

Fortinet FortiGate NGFWs beschermt gegevens, activa en gebruikers

Fortinet is een van 's werelds grootste leveranciers van cybersecurity-oplossingen en staat bekend om zijn krachtige FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Hierdoor worden gegevens, installaties en gebruikers in moderne, hybride IT- en OT-omgevingen op betrouwbare wijze beschermd. De oplossingen van Fortinet combineren netwerk- en veiligheidsfuncties en vormen zo de basis voor een holistische beveiliging van industriële infrastructuren.

Het partnerschap bundelt deze competenties om industriële cyberbedreigingen gericht tegen te gaan. Door de FortiGate-NGFW in het Raptor-platform te integreren, kunnen klanten een gecentraliseerd apparaat voor OT-toepassingen inzetten. Het apparaat maakt veilig beheer op afstand mogelijk evenals de bescherming van veld- en netwerkapparaten. Dit resulteert in een krachtige, schaalbare beveiligingsarchitectuur.

Logo SyskeyOT

Eenvoudig beheer van protocolgegevens in OT-omgevingen

SyskeyOT Gecentraliseerde logging en transparantie voor OT-omgevingen

SyskeyOT is een gespecialiseerde leverancier van cybersecurity-oplossingen in industriële omgevingen. Het bedrijf helpt exploitanten in sectoren zoals energie, water, olie en gas, transport en industrie om te voldoen aan toenemende veiligheids- en compliance-vereisten. Met schaalbare oplossingen voor OT-logbeheer, OT-asset-inventarisatie en kwetsbaarhedenbeheer, evenals OT-netwerkbeheer, creëert SyskeyOT transparantie en biedt controle over complexe OT-infrastructuren.

Het partnerschap tussen Phoenix Contact en SyskeyOT vereenvoudigt het beheer van protocolgegevens in heterogene OT-omgevingen aanzienlijk. De integratie van de SyskeyOT Scribbler Log Manager in het Raptor Switch-platform biedt klanten een krachtige, gecentraliseerde logging oplossing. Hierdoor kunnen loggegevens van verschillende apparaten efficiënt worden geregistreerd, geanalyseerd en beheerd.

Logo Xona

Beveiligde externe en mobiele toegang tot OT-systemen

Xona Veilige toegangsoplossingen voor kritische systemen en bedrijfsomgevingen

XONA Systems is een toonaangevende leverancier van veilige toegangsoplossingen voor kritische infrastructuren en OT-omgevingen. Met een consequent zero‑trust‑aanpak helpt XONA organisaties hun aanvalsoppervlak te verkleinen, te voldoen aan regelgeving en tegelijk een eenvoudige en gebruiksvriendelijke toegangservaring te bieden voor industriële toepassingen.

Als onderdeel van de samenwerking werd er een oplossing ontwikkeld om veilige externe en mobiele toegang tot OT-systemen mogelijk te maken. Het XONA CSG-platform voor gebruikerstoegang kan naadloos in het Raptor-platform worden geïntegreerd. Dit stelt klanten in staat om een centraal apparaat voor verdachte remote- en mobiele OT-activiteiten te gebruiken en om efficiënt, schaalbaar en zonder extra hardware veilige toegang tot kritische systemen te realiseren.

Logo JPEmbedded

Efficiënte en veilige implementatie van transformatorstations op basis van IEC 61850

JPEmbedded Veilige en schaalbare IEC 61850-communicatie

JPEmbedded, gevestigd in Krakau, Polen, is een ervaren leverancier van communicatieoplossingen voor energiesystemen en industriële netwerken. Het bedrijf is gespecialiseerd in protocol-stacks die aan de norm voldoen, zoals IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 en IEC 60870 5 10x, maar ook in gateways en klantspecifieke embedded-software.

In het kader van de samenwerking hebben Phoenix Contact en JPEmbedded hun technologieën in een krachtige oplossing gecombineerd. De R-GOOSE gateway-software van JPEmbedded kan in de Raptor switch-serie worden geïntegreerd en vormt een centraal platform voor het uitbreiden van GOOSE-communicatie via lokale netwerken en Wide Area Networks. De gezamenlijke oplossing maakt daarmee een efficiënte en veilige implementatie van transformatorstations op basis van IEC 61850 mogelijk.

Logo EmberOT

Met de softwareoplossing creëren de Raptor switches transparantie in assets en risico's

EmberOT Softwareplatform biedt inzicht in assets, kwetsbaarheden en bedreigingen

EmberOT is gespecialiseerd in het beveiligen van industriële en OT-omgevingen. De puur softwarematige oplossing biedt een uitgebreide inventarisatie van assets, beoordeling van kwetsbaarheden en risico's evenals herkenning van bedreigingen.

Samen bieden ze een op software gebaseerd platform aan dat continu inzicht in assets, kwetsbaarheden en bedreigingen in industriële netwerken geeft. De interoperabiliteit van de EmberOT-software met de switches van de Raptor-serie maakt naadloze herkenning, bewaking en analyse van bedreigingen direct aan de OT-edge mogelijk.

Logo CyVault

Cybersecurity voor industriële en kritische infrastructuren

CyVault Bescherming tegen cyberbedreigingen voor exploitanten van OT-installaties

CyVault is wereldwijd marktleider op het gebied van cybersecurity voor industriële en kritische infrastructuren. Met diepgaande expertise in OT-, ICS- en CPS-omgevingen evenals uitgebreide ervaring met wereldwijde projecten ondersteunt CyVault de bescherming van kritische systemen tegen cyberaanvallen.

Als onderdeel van het partnerschap hebben Phoenix Contact en CyVault hun technologieën gecombineerd om exploitanten van OT-installaties te helpen zich effectief te verdedigen tegen cyberbedreigingen. De CyVault | DOME | Byson X-sensor kan naadloos in het Raptor-platform worden geïntegreerd. De gezamenlijke oplossing maakt het gebruik mogelijk van een gecentraliseerd apparaat voor OT-toepassingen dat industriële communicatie beveiligt evenals risico's voor veldapparaten vermindert.

Logo PCItek

Efficiënt risicobeheer voor OT-veldapparaten

PCItek Veilige communicatie en efficiënt risicobeheer voor OT-veldapparaten

PCItek is een ervaren leverancier van projectadvies, productontwikkeling en software-integratie in de industriële omgeving. Met zijn uitgebreide expertise ondersteunt het bedrijf met name nutsbedrijven bij de inkoop, implementatie en integratie van bedrijfs- en planningssystemen. Het dienstenaanbod strekt zich uit van analyse, training en documentatie via modellering, tot en met systeemdesign en implementatie.

Phoenix Contact en PCItek hebben hun expertise in een technologisch partnerschap gebundeld om exploitanten van OT-installaties bij het beveiligen van hun infrastructuren te ondersteunen. Door de integratie van het Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) ontstaat een centraal apparaat voor OT-toepassingen dat een veilige communicatie mogelijk maakt en risicobeheer voor veldapparaten ondersteunt.

Logo Industrial Defender

Het Industrial Defender-platform biedt betrouwbare bescherming tegen cyberbedreigingen

Industrial Defender Doeltreffende bescherming tegen cyberaanvallen

Industrial Defender is een gevestigde leverancier voor het verzamelen, bewaken en beheren van OT-installatiegegevens. Het bedrijf is in 2006 in de VS opgericht en helpt exploitanten wereldwijd om te voldoen aan beveiligings- en compliance-vereisten en om multifunctionele teams een uniform beeld van OT-risico's te geven. Industrial Defender heeft zichzelf als een betrouwbare partner bewezen, vooral voor grote industriële bedrijven en exploitanten van kritische infrastructuren.

De samenwerking tussen Phoenix Contact en Industrial Defender heeft in een oplossing geresulteerd, die OT-installatie-exploitanten helpt zichzelf tegen cyberbedreigingen te beschermen. Het Industrial Defender-platform kan naadloos in het Raptor-platform worden geïntegreerd. Dit creëert een gecentraliseerde OT-toepassing die veilige industriële communicatie mogelijk maakt en een efficiënt risicobeheer voor veldapparaten biedt.

Logo Radiflow

De passieve netwerksensor Radiflow iSID™ werkt rechtstreeks op het Raptor-platform

Radiflow Uniforme transparantie van assets met inzicht in protocollen en anomaliedetectie

Radiflow is een gespecialiseerde leverancier van OT-oplossingen voor cybersecurity en industriële transparantie. Met diepgaande expertise in industriële protocollen en passieve netwerkanalyse ondersteunt Radiflow exploitanten om assets zichtbaar te maken, afwijkingen vroegtijdig te herkennen en de cyberweerbaarheid van kritische infrastructuren duurzaam te verhogen.

De passieve netwerksensor Radiflow iSID™ werkt rechtstreeks op het Raptor-platform en biedt uitgebreide Asset Discovery, transparantie van industriële protocollen en anomaliedetectie. Door netwerk- en beveiligingsbewaking op een gemeenschappelijk platform dat geschikt is voor transformatorstations, te consolideren, verminderen exploitanten de complexiteit van hun hardware en verhogen ze tegelijkertijd hun cyberweerbaarheid.