FL NETWORK MANAGER Eenvoudige inbedrijfstelling van het netwerk en apparaatbewaking. Met de netwerkmanagementsoftware FL NETWORK MANAGER kunt u Managed Switches, WLAN-componenten en Security Appliances van Phoenix Contact zeer eenvoudig in bedrijf stellen. Bovendien kunt u deze netwerkcomponenten bewaken en de firmware up-to-date houden. Dankzij de multi-device-configuratie bespaart u veel tijd bij het configureren en het gebruik van uw Ethernet-netwerk.
Uw voordelen
- Handige IP-adrestoewijzing in het netwerk via BOOTP, DHCP en DCP
- Eenvoudige VLAN-configuratie, ook zonder voorkennis, dankzij de VLAN-configuratiewizard
- Snelle configuratie van veel componenten met de configuratie voor meerdere apparaten
- Overzicht en diagnose van alle netwerkcomponenten dankzij grafische topologieweergave
- Snelle en gelijktijdige firmware-updates op meerdere apparaten
- Veilige communicatie met de netwerkcomponenten via SNMPv3
Met de software FL NETWORK MANAGER kunt u uw netwerk snel en eenvoudig in gebruik nemen. De software ondersteunt u bij de volgende stappen:
Configureerbare scanopties in de FL NETWORK MANAGER
Netwerkscan – eenvoudig bestaande apparaten opsporen
In reeds aanwezige netwerken kunt u met de Network Manager apparaten met behulp van verschillende mechanismen inlezen. Behalve het zoeken naar de typische methode in een IP-bereik kunnen ook andere mechanismen zoals DCP of SNMP Broadcast worden gebruikt.
De gevonden apparaten worden voor u overzichtelijk in tabelvorm weergegeven en kunnen met een muisklik aan het project worden toegevoegd.
IP-adreswijziging in de FL NETWORK MANAGER
IP-toekenning en apparaatconfiguratie
Dankzij de ondersteuning van verschillende IP-toekenningsmechanismen (BootP, DHCP, DCP) kunt u met een paar muisklikken voor zowel Industrial Ethernet-apparaten als PROFINET- en EtherNet/IP-toepassingen een IP-adrestoekenning realiseren. Met behulp van de MAC-adressen van de apparaten is ook een geplande IP-adrestoekenning mogelijk.
De netwerkcomponenten die u in uw project hebt geïntegreerd, kunt u tot in detail configureren. Bovendien kunnen typische parameters zoals IP-adres, subnetmask, gateway-adres en apparaatnaam comfortabel in een overzichtstabel worden gewijzigd.
VLAN-configuratiewizard maakt een comfortabele configuratie mogelijk
VLAN-configuratie ook zonder voorkennis
De selectie van de eindapparaten die deelnemer worden van een VLAN gebeurt eenvoudig met behulp van de grafische netwerktopologie. Op basis van de selectie worden de configuraties voor de eindapparaten en switches automatisch gegenereerd door de FL Network Manager en vervolgens in het gehele systeem uitgerold. Door de VLAN-configuratie te valideren voordat deze naar de apparaten wordt uitgerold, worden communicatieonderbrekingen voorkomen. Dankzij de VLAN-configuratiewizard is de configuratie van de VLAN's dus zelfs zonder voorkennis mogelijk.
In de expertmodus kan de automatisch gegenereerde VLAN-configuratie ook handmatig worden gewijzigd. Dit omvat onder meer het toevoegen en verwijderen van poorten en apparaten en het wijzigen van prioriteiten.
Upload van apparaatconfiguratie met de FL NETWORK MANAGER
Eenvoudige handling van de configuratiebestanden
Voor een snelle vervanging van apparaten of een back-up kunnen configuratiebestanden met twee muisklikken van meerdere apparaten tegelijk worden gedownload. De bestanden worden met IP-adres en tijdstempel opgeslagen, zodat een snelle toewijzing en revisiebeheer probleemloos mogelijk is.
Ook het overnemen van de configuratiebestanden op de apparaten is met een paar muisklikken gebeurd:
- Betreffende apparaten kiezen
- optie van de functie "Configuratiefile op apparaat laden" selecteren
- bestand per apparaat uit de lijst selecteren en met één klik voor allemaal starten
Selectie van de bestanden voor de Firmware-update met de FL NETWORK MANAGER
Multi-device firmware-update
Met de Network Manager kunt u alle apparaten met een paar keer klikken in één keer updaten. De software bevat alle daarvoor benodigde functies, zodat er geen verdere tools benodigd zijn.
- apparaten markeren
- Firmware-bestanden kiezen
- voor alle apparaten parallel de update starten
Multi-device configuratie
Gelijktijdige configuratie van meerdere apparaten
Voor het instellen van gelijke parameters op verschillende apparaten, bijv. voor het activeren van redundantiemechanismen, biedt de Network Manager de functie multi-device-configuratie. Met een paar keer klikken kunt u heel eenvoudig een functie op een willekeurig aantal apparaten in uw netwerk activeren.
SNMP-scripting
Configuratie en diagnose voor elk apparaat met SNMP-mogelijkheid
Voor een complete apparaatparametrering kunnen SNMP-scripts worden aangelegd. Deze scripts kunnen worden opgeslagen en ook op een later tijdstip op andere apparaten worden toegepast. Zodoende is het mogelijk om elk apparaat met SNMP-mogelijkheid te parametreren en diagnosticeren. Naast producten voor de netwerkinfrastructuur, zoals switches, WLAN-access points en Ethernet-extenders, kunnen hiermee ook I/O-stations en voor Ethernet geschikte voedingen van Phoenix Contact worden geconfigureerd. Dankzij de eenvoudige syntax en kant-en-klare sjablonen is dit niet alleen een optie voor IT-deskundigen.
RSTP-topologie van de FL NETWORK MANAGER
Topologieweergave met geïntegreerde ringdiagnose
Voor de herkenning en weergave van Ethernet-netwerken ondersteunt de FL NETWORK MANAGER een topologieweergave met ringdiagnose. De topologie herkent netwerk-infrastructuurcomponenten, eindapparaten, VPN-verbindingen en NAT-architecturen en geeft deze in verschillende aanzichten weer. Bovendien verzorgt deze detailweergaven met diagnoseparameters betreffende de redundantieprotocollen, VLANs, PROFINET, enz.