Routers en Layer 3-switches

Routers en Layer 3-switches

Router en switch in één

Layer 3-switches combineren switch-mechanismen op Layer 2-niveau en routing op Layer 3-niveau.

Terug naar Ethernet-switches

Categorieën

Zoeken in Routers en Layer 3-switches

Toon alle producten uit deze categorie

Met industriële routers en Layer -3-switches van Phoenix Contact integreert u machines, productie-installaties of complete subnetwerken in het hogere bedrijfsnetwerk.

Uw voordelen

  • optimale netwerkstructuur door segmenteren via Layer 3-switches
  • zeer flexibele, van het adresbereik onafhankelijke koppeling van machines met het productienetwerk dankzij meest uiteenlopende NAT-mechanismen
  • redundante koppeling van installaties met gelijke IP-adresbereiken met hogere netwerken
  • koppeling van meerdere subnetwerken via de meest uiteenlopende mediumtypen dankzij Layer 3-functie en groot aantal media

NAT-switches voor de integratie van installaties met gelijke IP-adresbereiken

NAT-switch FL NAT 2000  

De NAT-switch combineert NAT-routing en switching in één moduul

Worden identieke machines parallel in een netwerk opgenomen, dan moet elke machine afzonderlijk worden geconfigureerd. Alleen zo kan de machine in het hogere communicatienetwerk worden geïntegreerd. Met NAT (Network Address Translation) stuurt u hele productiecellen met dezelfde IP-adresruimte aan ​– zonder dat de machines afzonderlijk moeten worden geconfigureerd.

Onze NAT-switches combineren de eigenschappen van een Managed Switch 2000 met die van een zeer flexibele NAT-router – in slechts één montagerailmoduul.

Segmenteren via Layer 3-switches

De modulaire Managed Switch GHS  

De Layer 3-switch GHS maakt flexibel automatiseren en routen mogelijk met een groot aantal media

Door netwerksegmentering creëert u omvangrijke en complexe netwerken. De modulaire Layer 3-switch GHS routet dankzij VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) redundant tussen verschillende subnetwerken en communiceert zo efficiënt en economisch. De Gigabit-Switch ondersteunt ​routing​ op alle poorten en voorziet door zijn modulaire opbouw in het benodigde aantal poorten van industriële applicaties. Zo kunt u tot 28 keer poortgerelateerde routing uitvoeren. Bovendien ondersteunt de Ethernet Switch veel protocollen en standaarden.