Stamkabelrol, toepassing: Verdelerboxen, aantal polen: 19, afscherming: ja
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
per meter, Kabelrol, PUR/PVC, zwart RAL 9005, 5-draads, kleur losse ader: zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, groen/geel, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m, zeer flexibel, lasparelvast
Platte AS-interface-kabel PVC, met UL in geel, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 5-draads, kleur losse ader: zwart, bruin, blauw, wit, groen/geel, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, Single Pair Ethernet, afgeschermd, PVC, zwart, 2-draads (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), kleur losse ader: wit, blauw, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m, zeer flexibel, lasparelvast
Platte AS-interface-kabel PUR, in zwart, voor extra voeding, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
Platte AS-interface-kabel TPE, met UL in zwart, voor extra voeding, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s