PROFINET-voedingskabel, 5 x 2,5 mm2, soepel (7-draads), buitenmantel: PVC, buitendiameter: 11,8 mm, RAL 7001 (zilvergrijs), oliebestendig, kabelrol: 100 m
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
GOF-universele kabel, 12-draads, mini-break-out-kabel voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
CAT7-S/FTP-kabel, 2 x 2 x 26 AWG, soepel (7-draads), 2 x 20 AWG (19-draads) afgeschermd, buitenmantel: PUR halogeenvrij, buitendiameter: 6,7 mm, voor USB 2.0 en FireWire, per meter
per meter, Installatie-remotebuskabel, INTERBUS, afgeschermd, PVC/PVC, zwart RAL 9005, 9-draads (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), kleur losse ader: groen-geel, wit-bruin, grijs-roze, rood, blauw, groen/geel, ondergronds
GOF-universele kabel, 24-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
Klantspecifieke kabelconfectionering SC-RJ, voor polymeervezels 980/1000 μm
Glasvezelkabel, multimode glasvezel 50/125 µm, OM3, lengte: variabel
PROFINET-PCF-vezelkabel, duplex 200 µm / 230 µm, voor montage in stationaire installaties en machines, type B, PVC-buitenmantel, per meter zonder connector
GOF-universele kabel, 12-draads, kabelstreng voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), afgeschermd, PVC (versterkt) UV-bestendig, zwart RAL 9005, 8-draads (4x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s