per meter, Remotebuskabel, INTERBUS, afgeschermd, PVC, zwart RAL 9005, 6-draads (3 x 2 x 0,22 mm2), kleur losse ader: groen-geel, wit-bruin, grijs-roze, ondergronds
Kabels per meter voor koper- en lichtgeleidertoepassingen
Dankzij de grote variatie van onze kabeltypes per meter kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd. Realiseer de bekabeling helemaal volgens uw wens: in combinatie met de confectioneerbare connectoren en verdelers van Phoenix Contact zijn individuele kabellengten eenvoudig tot stand te brengen.
Platte AS-interface-kabel PVC, met UL in zwart, voor extra voeding, 2 x 1,5 mm2, 100 m rol
per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m
per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 5-draads, kleur losse ader: zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, groen/geel, kabellengte: 100 m
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), zware installatiekabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massieve aders, afgeschermd, buitenmantel: 7,8 mm diameter, binnenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm diameter, aan beide zijden geconfectioneerd met RJ45-connector, cross-cable of line-cable
Bussysteemkabel, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, waterblauw RAL 5021
per meter, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PE-X halogeenvrij, zwart RAL 9005, 4-draads (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kleur losse ader: wit-blauw, oranje-geel, kabellengte: vrije invoer (0,5 ... 400 m)
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PVC, zwart RAL 9005, 3-draads, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
GOF-universele kabel, 24-draads, mini-break-out-kabel voor permanente toepassing, niet-metalen knaagdierbeveiliging, eenvoudig te strippen, UV-bestendig, hoge mechanische en temperatuurbelastbaarheid, rookarm, halogeenvrij en zelfdovend, verbeterde slijtvastheid, longitudinaal en radiaal waterdicht
per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: Vrije invoer (110,0 ... 500,0 m), Levering op kabelhaspel in maximaal twee lengten (details: zie Technische gegevens)
Uw voordelen
- Flexibel bestellen – ook kleine kabellengten leverbaar
- Eenvoudig afwikkelen dankzij kabelhaspels bij zeer lange kabels
- Variabel, want voor elke toepassing de passende kabel
Koperkabel per meter
Koperen kabels van Phoenix Contact zijn leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 en 1.000 m.
- kabeltype PUR halogeenvrij
- kabeltype PUR/PVC
- kabeltype PVC
- kabeltype PUR POWER
Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.
Lichtgeleiderkabel per meter
Kabels en aansluitsystemen van Phoenix Contact bieden oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden zoals industriële automatisering, computercentra of gebouwbekabeling.
- Polymer Optical Fiber (polymeer optische vezels) tot maximaal 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) tot maximaal 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimode tot 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemode tot 40 GBit/s